SN65HVD101EVM

SN65HVD101 および SN65HVD102 評価モジュール、デバイス・ノード IO-LINK PHY 用

SN65HVD101EVM

購入

概要

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.

特長
  • Configurable CQ output:
    • push-pull, high-side or low-side for SIO mode
  • 9V to 36V Supply range
  • Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
  • Reverse polarity protection
  • Power Good indicator
  • Over-temperature protection
  • Current Limit indicator
  • Remote Wake-up indicator
IO-Link とデジタル I/O
SN65HVD101 デバイス・ノード向け IO-Link SN65HVD102 デバイス・ノード向け IO-Link
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 および SN65HVD102 評価モジュール、出刃オスノード IO-LINK PHY 用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD101 EVM User's Guide 2013年 1月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ