SN65HVD96EVM
SN65HVD96 向け評価モジュール
SN65HVD96EVM
概要
This EVM will allow a designer to evaluate the TI SymPol transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.
特長
- Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
- Up to 5 Mbps signaling
- Industrial Temperature Range: -40 C to 85 C
- Symmetric polarity receiver thresholds > 100 mV receiver hysteresis
- Connect up to 32 nodes on one bus
- Transient protection
+ 12 kV Human Body Model on bus pins
+ 25 V repetitive transient pulse on bus pins - Additional Reliability Features
- Bus Standoff from -27 V to 40 V
- Driver output short-circuit current limit
- Automatic thermal shutdown and recovery
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) | 2010年 8月 4日 |