SN65LVDS101EVM
SN65LVDS101 評価モジュール
SN65LVDS101EVM
概要
The EVM allows evaluation of operation of the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters. Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can be observed across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs. Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100.
特長
Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB
- Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
- Banana jacks serve as the DC power input terminals
Literature:
a) The SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM user's guide (SLLU040A) Includes:
- schematic
- board layout
- test results
b) The SN65LVDS100/101 data sheet (SLLS516)
c) Or the SN65CML100 data sheet (SLLS547)
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) | 2002年 11月 11日 | |||
証明書 | SN65LVDS101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | SN65LVDx10x Differential Translator/Repeater データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 7月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 2-GBPS Differential Repeater EVM | 2002年 8月 8日 |