SN65LVDS20EVM
SN65LVDS20 評価モジュール
SN65LVDS20EVM
概要
This Evaluation Module (EVM) facilitates the experimental testing of the Texas Instruments SN65LVDS20 Repeater/Translator silicon device.This device accepts low-voltage PECL input levels and Translates them to LVDS output levels as defined by TIA/EIA-644-A standard.
The device operates at rates to 4Gbps or clock rates to 2 GHz at either 3.3 V or 2.5 V supply operation, with less than 45 ps of total jitter.The device output can be disabled to the high impedance state by applying a logic High level to the EN bar pin.
This device also provides a voltage reference output (Vbb) of typically 1.35 V below Vcc for use in receiving single-ended PECL input signals.
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) | 2004年 9月 17日 | |||
証明書 | SN65LVDS20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |