SN65LVDS386EVM

16 チャネル LVDS レシーバ評価モジュール

SN65LVDS386EVM

購入

概要

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

特長
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
SN65LVDS386 16 ヂャネル LVDS レシーバ SN65LVDS388A オクタル LVDS レシーバ SN65LVDT386 16 チャネル・レシーバ SN65LVDT388A オクタル LVDS レシーバ SN75LVDS386 16 ヂャネル LVDS レシーバ SN75LVDS388A オクタル LVDS レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65LVDS386EVM — 16 チャネル LVDS レシーバ 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 2000年 6月 27日
証明書 SN65LVDS386EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ