ドライバまたはライブラリ
SPRC090
TMS320C6000 チップ・サポート・ライブラリ
SPRC090
概要
チップ・サポート・ライブラリ (CSL) は、使いやすさ、各種 C6000 デバイス間の互換性確保、ハードウェアの抽象化を重視し、DSP のオンチップ・ペリフェラルの構成と制御を目的とする API (アプリケーション・プログラミング・インターフェイス) を実装しています。このライブラリは開発環境の標準化と移植性を実現し、開発期間の短縮に貢献します。「特長」セクションに記載した機能は、以下の各デバイス向けの特化設計を採用しています。C6201、C6202、C6203、C6204、C6205、C6211、C6410、C6412、C6413、C6414、C6415、C6416、C6418、C6701、C6711、C6712、C6713、DA610、DM640、DM641、DM642。
特長
モジュール名 | ペリフェラルの概要 |
CACHE | キャッシュ |
DAT | デバイスに依存しないデータのコピー / 大量生成 (Device independent data copy/fill) |
DMA | ダイレクト・メモリ・アクセス (Direct memory access) |
EDMA | エンハンスト・ダイレクト・メモリ・アクセス (Enhanced direct memory access) |
EMIF、EMIFA、EMIFB | 外部メモリ・インターフェイス (External memory interfaces) |
GPIO | 汎用入出力 (General-Purpose Input/Output) |
HPI | ホスト・ポート・インターフェイス (Host Port Interface) |
IRQ | 割り込みコントローラ (Interrupt Request controller) |
McBSP | マルチチャネル・バッファ付きシリアル・ポート (Multichannel Buffered Serial Port) |
PCI | ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト・インターフェイス (Peripheral Component Interconnect Interface) |
PWR | パワー・ダウン (Power down) |
TCP | ターボ・デコーダ・コプロセッサ (Turbo Decoder Coprocessor) |
TIMER | タイマ |
UTOP | ユートピア (Utopia) |
VCP | ビタビ・デコーダ・コプロセッサ (Viterbi Decoder Coprocessor) |
XBUS | 拡張バス (Expansion Bus) |
I2C | IC の相互接続 (Inter-Integrated Circuit) |
McASP | マルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (Multi channel Audio Serial Port) |
PLL | フェーズ・ロック・ループ・コントローラ (Phase-Locked Loop Controller) |
VP | ビデオ・ポート (ビデオ・ポート) |
VIC | VCXO 補間制御 (VCXO Interpolated Control) |
EMAC | 外部メディア・アクセス・コントローラ (Ethernet Media Access Controller) |
MDIO | 管理データ入出力 (Management Data Input/Output) |
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
デジタル信号プロセッサ (DSP)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
1 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TMS320C6000 Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) | 2004年 8月 13日 |