SPRC223

C672x チップ・サポート・ライブラリ(CSL)

概要

The Chip Support Library (CSL) provides an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use and hardware abstraction. This will shorten development time by providing standardization and portability. The functions listed in the features section are specifically designed for C672x devices.
特長
The release is provided as three sets of zip files.
  1. The product zip file csl_C672x_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • CSL header files
    • CSL libraries
    • CSL example projects and source files
    • CSL Reference Guide
  2. The interrupt controller (INTC) zip file csl_C672x_intc_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • INTC header files
    • INTC library
    • INTC example project and source files
  3. The source zip file csl_C672x_src_v3_00_08_04.zip contains the following files:
    • CSL header files
    • CSL source files
    • Makefile and batch files
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
SM320C6727B ミリタリー・グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載
ダウンロードオプション

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2008/06/25
製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
SM320C6727B ミリタリー・グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc223 or www.ti.com/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 2006/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。