SRC4192EVM

SRC4192 評価基板(EVM)

概要

SRC4192EVM 評価基板 (EVM) は、SRC4192、SRC4193、SRC4190 の各非同期サンプルレート コンバータを評価するためのハードウェア プラットフォームを実現します。このデバイス ファミリは、業務用および放送用のオーディオ市場での使用を対象とした、最高性能のサンプルレート コンバータです。最大 212kHz の入力および出力サンプリング レートでの動作がサポートされ、1:16 および 16:1 という連続的な入力から出力までのサンプリング範囲に対応しています。


$199.00 で何を入手できますか?
  • ハードウェア - SRC4192EVM
  • 資料 -
    • 『SRC4192EVM ユーザーガイド SBAU088』 回路図、コンポーネントレイアウト、BOM を掲載
    • SRC4192データシート SBFS022
資料だけを頼むと何が送られてきますか?
    • 『SRC4192EVM ユーザーガイド SBAU088』 回路図、ボード レイアウト、BOM を掲載
    • SRC4192データシート SBFS022
SRC4192EVM にはコネクタが付属していますか?
  • いいえ。評価基板 (EVM) にはコネクタやケーブルが付属していません。これらはお客様にご用意いただくことになります。
SRC4192EVM はどんな製品ですか?
  • EVM は、設計者が SRC4192 デバイスの評価をリアルタイムで実行できるようにする回路基板です。
ボードデザイン/ガーバーファイル/アートワークは入手できますか?
  • はい、ガーバーファイルが利用可能です。
複数購入できますか?
  • はい。
EVM 料金の請求書を発行してもらえますか?
  • いいえ。クレジットカード、注文書、会社の小切手でお支払いを受け付けています。
EVM を受け取るまでにどれぐらいの期間を要しますか?
  • 評価基板 (EVM) は 5 営業日以内にお送りします。追加料金をお支払いいただければ、さらに早く送らせていただきます。
SRC4192 またはこの製品グループの IC サンプルはどこで入手できますか?
  • お近くの TI 販売特約店にお問い合わせください。
この製品は NAFTA の免除を受けていますか?
  • いいえ。評価基板 (EVM) は NAFTA の適用除外の認定を受けていません。

特長

SRC4192EVM の特長:

  • +5V 単一電源で動作。
  • オンボード レシーバおよびトランスミッタを使用する AES3 入出力。
  • バッファ付きの入力データポートおよび出力データポートにより、外部オーディオ デバイスに接続可能。
  • バッファ付きホスト ポートは、外部コントローラによる SRC4193 SPI ポート アクセスをサポートします。
  • Zero Insertion Force ソケットにより、ユーザーは SRC419x デバイス間で簡単にスワップできます。
  • ヘッド ツー ヘッド性能テスト用の AD1895 および AD1896 をサポートします。
オーディオ コーデック
SRC4192 ハイエンド サンプル レート コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SRC4192EVM — SRC4192 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SRC4192EVM SRC4192 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SRC4190/92/93EVM - User Guide 2003/06/12
証明書 SRC4192EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。