TAA5412Q14B4EVM-K はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TAA5412Q14B4EVM-K
TAA5412-Q1 TAA5412QRGERQ1 の評価基板
TAA5412Q14B4EVM-K
概要
TAA5412-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5412QRGERQ1 の各種機能をテストできます。この製品は、ステレオ オーディオ ADC であり、車載 e-Call (緊急通話)、車載ヘッド ユニット、テレマティクス制御ユニットの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- ステレオ オーディオ ADC である TAA5412-Q1 向けの包括的な評価キット
- 低消費電力ステレオ ADC:110dB のダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
- AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード
オーディオ ADC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2