TAC5212EVM-K
TAC5212 評価基板
TAC5212EVM-K
概要
TAC5212EVM-K 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5212 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP (インターネット プロトコル) 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルの高性能ステレオ コーデックです。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 2 チャネル ステレオ コーデックである TAC5212 向けの包括的な評価キット
- ダイナミック レンジが 119dB の ADC とダイナミック レンジ が 120dB の DAC 搭載、高性能、ステレオ コーデック
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
オーディオ・コーデック
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
TAC5X1X-Q1-SW — TAx5x1x-Q1 files. Requires PUREPATHCONSOLE installed.
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2