TAC5411Q15B5EVM-K

TAC5411-Q1 の評価基板

TAC5411Q15B5EVM-K

購入

概要

TAC5411-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、TAC5411-Q1 の各種機能をテストできます。この製品は、モノラル オーディオ コーデックであり、車載 e-Call (緊急通話)、車載ヘッド ユニット、テレマティクス制御ユニットの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

特長
  • モノラル コーデックである TAC5411-Q1 向けの包括的な評価キット
  • モノラル コーデックダイナミック レンジが 120dB の DAC とダイナミック レンジ が108dB の ADC
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御信号、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • アナログ オーディオ入力に対するオンボード診断のシナリオ

  • AC-MB、オーディオ コンバータ向けマザーボード

オーディオ・コーデック
TAC5311-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5411-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
TAC5411Q15B5EVM-K はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TAC5411Q15B5EVM-K — TAC5411-Q1 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TAx5x1xQ15B5EVM-K Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 10日
証明書 TAC5411Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ