TAS2320EVM

TAS2320 の評価基板

TAS2320EVM

購入

概要

TAS2320EVM は、モノラル構成で TAS2320 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB を活用して、評価基板に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2320EVM は、2 個の TAS2320EVM または TAS2120EVM と TAS2320EVM を組み合わせたデュアル モノラル構成をサポートしています。

特長
  • モノラル スピーカの評価
  • プラグアンドプレイ ハードウェア モード
  • PurePath™ Console 3 Windows® ソフトウェアを使用する高度なソフトウェア モード インターフェイス
  • ステレオ テストのための EVM の相互接続
  • USB 入力
  • 外部の I2C および I2S/TDM ホスト コントローラとの接続が可能
スピーカ・アンプ
TAS2320 14V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

TAS2320EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2320EVM — TAS2320 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2320 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 8月 22日
証明書 TAS2320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ