TAS2555YZEVM
TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS2555YZEVM
概要
TAS2555YZEVM 評価基板を使用すると、小型のリファレンス・ボードにより、TAS2555 オーディオ・アンプを包括的に評価できます。基準スピーカが付属した完成状態の出荷なので、ユーザーの皆様はTAS2555 ソリューションの音質をすぐに耳で確認すること、または独自のスピーカやアプリケーションと組み合わせて開発を開始することができます。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、TI の PurePath Console 3 (PPC3) ソフトウェア・スイートを使用してこのボードを制御できるので、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 枚相互接続すると、このソリューションをすぐにステレオ・ソリューションに切り替えることができます。
また、この評価基板に付属している 1 枚の Smart Amplifier Learning Board v2 (スマート・アンプ検証基板 v2) を活用すると、開発中アプリケーションで想定している付加的なスピーカを特性評価すると同時に、PPC3 の先進的な機能を使用することもできます。
特長
- TAS2555 IV センス機能搭載、5.7W、Class-D オーディオ・アンプ
- 基準スピーカ
- USB ケーブル
- PurePath Console 3 に対応する TAS2555 アプリケーションにアクセス可能
- TAS2555YZEVM Evaluation board
- Reference Speaker
- USB cable
Not Included
- PurePath Console 3; downloaded separately
スピーカ・アンプ
開始する
- TAS2555YZEVM 評価基板 と PP-SALB2-EVM 評価ボードのご注文
- PurePath Console 3 (PPC3) 制御 GUI のご請求。お客様が TAS2555YZEVM を現在使用中であることを示していただく必要があります
- スピーカの特性評価については、トレーニング・ビデオ (英語) と Smart amp tuning guide (英語) をご覧ください
購入と開発の開始
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3