TAS2562YFPEVM-DC

TAS2562 6-W smart amp with I/V-sense daughter card evaluation module (Motherboard required)

TAS2562YFPEVM-DC

購入

概要

このドーター・カード評価基板は、PPC3-EVM-MB との組み合わせを意図した設計を採用しており、TI のスマート・アンプ製品ラインアップを開発中アプリケーションに統合するツールとして活用できます。この評価基板 (EVM) は、モノラルとステレオ両方のソリューションに対応し、IV センス機能を有効または無効にすることができます。PurePath Control Console 3 を内蔵しているので、設計者の皆様は各種スピーカの特性評価を実施し、TI のスピーカ保護アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。

特長
  • ステレオまたはモノラルの評価に対応
  • USB 入力
  • 複数の基板の接続
  • PPC3 を統合

Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

スピーカ・アンプ
TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2562

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2562YFPEVM-DC — TAS2562 Class D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2562YFPEVM-DC User's Guide 2018年 9月 5日
アプリケーション・ノート TAS2562 Schematic and Layout Guidelines 2019年 12月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PPC3-EVM-MB スマート・アンプ・ドーター・カードの評価基板に対応する PPC3-EVM-MB マザーボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ