TAS2780EVM

TAS2780 スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS2780EVM

購入

概要

TAS2780EVM 評価基板 (EVM) は、スピーカ IV センス機能を搭載したデジタル入力モノラル Class-D オーディオ アンプである TAS2780 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) はスタンドアロンの評価ツールとして使用できる設計を採用しており、TAS2780 アンプを開発中システムに統合するため、またモノラル スピーカ出力を供給するためのツールとして活用することもできます。設計者の皆様は PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用してこのデバイスの制御と構成を実施できるほか、各種スピーカの特性評価と各種アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、ホストの SoC (システム オン チップ) の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。

特長
  • モノラル スピーカの評価
  • PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用したインターフェイス
  • 複数の基板の接続
  • USB 入力

  • TAS2780 低消費電力オーディオ プラットフォーム向け評価ボード
  • クローズド ボックス スピーカー

付属しない

  • PurePath™ Console 3 グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)ソフトウェアは含まれていません

スピーカ・アンプ
TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
PurePathâ„¢ Console 3、TAS2780EVM GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2780EVM — TAS2780 evaluation module digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

TAS2780-SW — TAS2780 software

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TAS2780EVM User's Guide (Rev. A) 2021年 10月 28日
証明書 TAS2780EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 21日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ