TAS5411Q1EVM

TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用

TAS5411Q1EVM

購入

概要

The TAS5411Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 1-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Telematics, eCall and Instrument Cluster systems.

  • TAS5411 high efficiency enables telematics systems to run on battery backup power for extended periods of time.
  • TAS5411 delivers 8W into 4-Ω with a 14.4-V supply.
  • TAS5411's wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 18-V, provides additional system flexibility with multiple battery management topologies.
  • TAS5411 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
  • TAS5411 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
  • TAS5411Q1EVM runs without I2C initialization and features on-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.

特長
  • 90% Efficiency and Low Quiescent Current
  • Output Power: 8W at 4Ω,10% THD+N ,14.4V
  • I2C Load Diagnostics (Shorts, Open, DC output)
  • 40V Load Dump & Over Temp Protection
  • Automotive EMI Performance (CISPR25 L5)
スピーカ・アンプ
TAS5411-Q1 車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、8W、1 チャネル、4.5 ~ 18V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5411Q1EVM — TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5411Q1EVM User's Guide 2015年 11月 6日
証明書 TAS5411Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ