TAS5414BQ1PHDEVM

TAS5414B-Q1 PHD 評価モジュール

TAS5414BQ1PHDEVM

購入

概要

Evaluation Module for the TAS5414B-Q1 4 channel Class D automotive audio amplifier, in the DKD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

特長
  • Four channels Class D audio amplifier which delivers 28 Watts per channel into 4 ohms and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • スピーカ・アンプ
    TAS5414B-Q1 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、28W、4 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TAS5414BQ1PHDEVM — TAS5414B-Q1 PHD 評価モジュール

    TI.com で取り扱いなし
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TAS5414BQ1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート TAS5414B-Q1, TAS5424B-Q1 Four-Channel Automotive Digital Amplifiers データシート 2011年 12月 28日
    ユーザー・ガイド TAS5414B and TAS5424B Evaluation Module 2011年 12月 21日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ