TAS5414CQ1PHDEVM

TAS5414C-Q1 PHD 評価モジュール

TAS5414CQ1PHDEVM

購入

概要

Evaluation Module for the TAS5414C-Q1, 4 channel, Class D automotive audio amplifier in the PHD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

特長
  • Four channels Class D audio amplifier which delivers:
    • 28 Watts per channel into 4 ohms
    • and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for:
    • Power
    • Fault
    • Mute
    • Standby
    • Clip/Over-Temp-Warning
スピーカ・アンプ
TAS5414C-Q1 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、PBTL、28W、4 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5414CQ1PHDEVM — TAS5414C-Q1 PHD 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC287 — TAS54x4C EVM GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC287 TAS54x4C EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 30 1 2013
download TAS54x4C EVM GUI (zip)  — 411 K

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TAS5414C-Q1 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、PBTL、28W、4 チャネル、6 ~ 24V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5414CQ1PHDEVM TAS5414C-Q1 PHD 評価モジュール TAS5424CQ1DKEEVM TAS5424CQ1DKEEVM - 4 チャネル・オートモーティブ・デジタル・アンプ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc287 or www.ti.com/lit/xx/sloc287/sloc287.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC287. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5414CQ1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TAS54x4C-Q1 Four-Channel Automotive Digital Amplifiers データシート (Rev. F) PDF | HTML 2017年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5414C EVM User Guide 2013年 1月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ