TAS5421EVM

TAS5421EVM オーディオ・アンプ評価ボード、eCall、テレマティック、計器群、および、インフォテイメント用

TAS5421EVM

購入

概要

The TAS5421EVM showcases the latest TI analog input class D closed-loop mono amplifier. The EVM can be used as stand-alone platform with default I2C register settings. The EVM also works with USB2IIC-2 board and TAS5421-Q1 GUI for programming I2C register settings.

特長
  • Mono audio for automotive emergency call (eCall) application
  • Running without I2C initialization
  • GUI control via USB port
  • Passed EMC CISPR 25, class 5
スピーカ・アンプ
TAS5421-Q1 車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、22W、1 チャネル、4.5 ~ 18V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5421EVM — TAS5421EVM オーディオ・アンプ・ボード、eCall、テレマティック、計器群、および、インフォテイメント評価用

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5421EVM User's Guide 2014年 7月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ