TAS5713PHPEVM

TAS5713PHP 評価モジュール

TAS5713PHPEVM

購入

概要

The TAS5713EVM evaluation module demonstrates the TAS5713 device from Texas Instruments. TheTAS5713 combines a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two bridge-tied loads (BTL) (2.0). For detailed information about the TAS5713EVM device, review the (device data sheet SLOS637). The Pulse Width Modulator (PWM) is based on TI's Equibit™ technology. The TAS5713 has additional audio processing features like 3D, Bass Boost and 2-band DRC.

特長
  • Channel evaluation module design
  • Self-contained protection systems and control pins
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Subwoofer connection—the PWM terminal provides the PWM signal and power to an externalsubwoofer board
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
スピーカ・アンプ
TAS5713 EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 搭載、25W ステレオ、8 ~ 26V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5713PHPEVM — TAS5713PHP 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5713PHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TAS5713 25-W Digital Audio Power Amplifier With EQ and DRC データシート (Rev. A) 2010年 8月 23日
ユーザー・ガイド 25W Digital Input Amplifier with EQ and 2-band DRC 2009年 12月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ