TAS5717EVM

TAS5717EVM 評価モジュール

TAS5717EVM

購入

概要

The TAS5717EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5717PHP. The TAS5717 combines a 10W stereo class-D audio power amplifier with TI's patented DirectPath ground-centered headphone. This EVM and accompanying materials allows the user to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ, Digital THD manager and configure the ground-centered output path as either a 2Vrms line driver or as a 40mW headphone. For detailed information about the TAS5717 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

特長
  • Channel evaluation module design.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs.
  • Analog input through analog-to-digital converter.
  • Subwoofer connection - the PWM terminal provides the PWM signal and power to an external subwoofer board.
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm.
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI.
スピーカ・アンプ
TAS5717 キャップ・フリー HP (ヘッドホン) アンプ内蔵、10W ステレオ、4.5 ~ 26V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5717EVM — TAS5717EVM 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC228 TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 19 8 2012
download TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup (zip)  — 7481 K

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TAS5713 EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 搭載、25W ステレオ、8 ~ 26V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5715 EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 搭載、HP (ヘッドホン) 対応、25W ステレオ、8 ~ 26V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5717 キャップ・フリー HP (ヘッドホン) アンプ内蔵、10W ステレオ、4.5 ~ 26V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ・アンプ TAS5719 キャップ フリー HP (ヘッドホン) アンプ内蔵、15W ステレオ、4.5 ~ 26V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5727 スピーカ EQ (イコライザ) と DRC (ダイナミック レンジ制御) 搭載、25W モノラル、8 ~ 26V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5715EVM TAS5715EVM 評価モジュール TAS5717EVM TAS5717EVM 評価モジュール TAS5719EVM TAS5719EVM 評価モジュール TAS5727EVM TAS5727EVM 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS5717EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TAS5717 / TAS5719 Digital-Input Stereo Amplifier With Integrated CAP-Free HP Amp データシート (Rev. A) 2011年 2月 8日
ユーザー・ガイド 10W/15W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH INTEGRATED CAP-FREE HP AMPLIFIER 2010年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ