TAS5727EVM
TAS5727EVM 評価モジュール
TAS5727EVM
概要
The TAS5727EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5727PHP. The TAS5727 is a 25W stereo class-D audio power amplifier with low RDSON that significantly improves thermal performance. The TAS5727EVM and accompanying materials allows the developer to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ and the 0.125dB step volume control. For detailed information about the TAS5727 capabilities, review the data sheet available on TI.com.
特長
- Accepts analog or digital audio input and drives stereo speakers or mono sub-woofer.
- Access to control audio processor through EVM-software GUI.
- Self-contained protection systems and control pins.
- USB interface.
- Subwoofer option, can be configured into mono PBTL mode for 40W (18V, 4 Ohms, 10%THD) output in).
- Double-sided, plated-via PCB, 1oz copper.
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup
SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 19 8 2012
製品
スピーカ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2