TAS5729MDEVM

TAS5729 評価モジュール

TAS5729MDEVM

購入

概要

The TAS5729MDEVM demonstrates the TAS5721xx / TAS5723xx / TAS5729xx devices from Texas Instruments. The TAS5721 / TAS5723 / TAS5729 combine a high-performance PWM processor with a class-D audio power amplifier. This EVM can be configured with two single-ended speakers with a BTL subwoofers (2.1) with TAS5721xx & TAS5723xx device’s OR two bridge-tied speakers (BTL) (2.0) with TAS5721xx, TAS5723xx & TAS5729xx device.

For detailed information about the TAS5721 / 23 / 29xx device, review the device data sheet. To evaluate TAS5723xx or TAS5729xx free samples are available

特長
  • USB interface
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs
  • Analog input through analog-to-digital converter
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI
  • スピーカ・アンプ
    TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    TAS5729MDEVM — TAS5729 MD 評価モジュール

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 TAS5729MDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    データシート TAS5729MD 12-W I²S Input Class-D Amplifier With Digital Audio Processor and DirectPath™ HP and Line Driver データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016年 6月 20日
    EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5721/23/29xx EVM User's Guide 2013年 6月 14日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ