TAS5733LEVM

TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS5733LEVM

購入

概要

The TAS5733LEVM allows evaluation of the TAS5733L, I2S-input, open loop amplifier from Texas Instruments. The evaluation module is populated with two TAS5733L devices, one configured for two channel operation and one configured for mono operation. The TAS5733L combine a PWM processor with an open loop class-D audio power amplifier. The TAS5733LEVM operates from a single 8V to 16.5V power supply. The TAS5733LEVM combined with a PurePath™ Console Mother Board (PurePath-CMBEVM – must be ordered separately) and PurePath™ Console GUI (PurePathConsole – must be requested separately) compose a complete audio evaluation system that allows audio inputs from a variety of sources and a GUI to control the device and supporting circuitry.

NOTE: Prior authorization is required to download the GUI. We strive to respond to all requests within three business days. However, if you don’t get a response within four business days, please post a request on e2e to let us know.

特長
  • 10-W/8-Ω Stereo and 20-W/4-Ω Mono outputs with 12-V supply
  • I2S input, 8kHz-48kHz Fs, configurable I2C Address, ternary modulation, up to 10 BQ per channel, 3-Band AGL and a Full band AGL
  • Wide supply voltage capabilities, from 8V to 16.5V
  • TAS5733LEVM is configured as a 2.1 solution using one TAS5733L for left/right, and the second configured in PBTL for sub-woofer drive
  • PurePath Console Mother Board provides flexible input signal routing (USB, SPDIF, and analog) and USB connection for control and configuration via PurePath Console 3 GUI
スピーカ・アンプ
TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5733LEVM — TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

TAS5751M-TAS5733L-SW — TAS5751M and TAS5733L GUI and software for PurePath™ Console 3

サポートされている製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5733L Evaluation Module User's Guide 2016年 3月 17日
証明書 TAS5733LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 TAS5733LEVM Quick Start Guide 2016年 4月 1日
データシート TAS5733L - Digital Input Audio Power Amplifier with EQ and 3-Band AGL データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 3月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ