TAS5806MDEVM
TAS5806MD ヘッドホン・アンプ搭載、インダクタレス、ステレオ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TAS5806MDEVM
概要
開発を開始するための手順:
ステップ 1:ハードウェア
TAS5806MD 評価モジュールを注文します
TAS5806MD のチューニングと評価を実施する場合:PurePath™ Console Motherboard を注文します
ステップ 2:ソフトウェア
PurePath™ Console 3 と TAS5806MD ソフトウェアへのアクセスを申請します
ステップ 3:トレーニング
TAS5806MD Evaluation Module User's Guide (英語) をダウンロードします
General Tuning Guide for TAS58xx Family Application Note (英語) を読みます
TAS5805M, TAS5806M, and TAS5806MD Process Flows Application Note (英語) を読みます
TAS5806MDEVM は、TI の最新のデジタル入力ステレオ Class-D オーディオ・アンプを、拡張処理機能や DirectPath HP ドライバとの組み合わせを紹介します。この EVM は PurePath Console Motherboard (PPCMB)、PurePath Console 3 ソフトウェアと組み合わせて使用します。この EVM は TAS5806MD デバイスを 2 個搭載しているので、ユーザーはステレオとモノラル両方のモードでこのデバイスを評価できます。また、EVM 上でこのデバイスを 2 個使用したことにより、ユーザーはステレオ、モノラル、2.1 システム専用のプロセス・フローを評価することも可能です。PVDD 電源電圧は TAS5806MDEVM から供給しており、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC への安定化も実施しています。PPCMB は、I2S と I2C の各機能、および 3.3VDC を TAS5806MDEVM に提供します。
特長
- 96kHz の入力サンプリング・レートをサポート
- 2.0、モノラル、2.1 の各チャネル数に対応
- BTL または PBTL 構成で動作
- 入力信号のフレキシブルな取り回し
- PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
- TAS5806MD Evaluation board
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
TAS5806MDEVM — TAS5806MD ヘッドホン・アンプ搭載、インダクタレス、ステレオ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5806MDEVM User's Guide | 2019年 4月 17日 |