TAS6422EQ1EVM

I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS6422EQ1EVM

購入

概要

TAS6422EQ1EVM 評価基板 (EVM) が提示するのは、車載インフォテインメント向け、2MHz、4 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ ソリューションです。 TAS6422E が 2.1MHz のスイッチング周波数を採用した結果、開発ユーザーはインダクタの大幅なサイズ小型化と、合計システム コストの最適化を実現できます。TAS6422E は、電源電圧が 14.4Vで 4Ω スピーカを使用しているときに、チャネルあたり 25W (10% THD+N) を供給します。4.5V ~ 26V の広い電源電圧範囲に対応しているため、ヘッド ユニットや外部アンプ システムに最適なほか、スタート / ストップの低電圧過渡事象が発生している間もトップクラスの性能を達成できます。  TAS6422E は CISPR25 Class 5 EMI に準拠する各種規格を満たせるようにスペクトラム拡散テクノロジーを搭載しているほか、I2C 採用の診断機能と保護機能を内蔵しています。 

特長
  • 2.1MHz のスイッチング周波数。
  • 電源電圧 14.4V、4Ω 負荷使用時に、10% THD+N で、チャネルあたり 25W を 2 チャネルに出力
  • I2C 診断 / 保護機能
  • CISPR25, Class 5 放射型 / 伝導型電磁波規格に準拠
  • 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
  • スペクトラム拡散テクノロジーを内蔵
スピーカ・アンプ
TAS6422E-Q1 車載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

GUI が入手可能です。 ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6422EQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS6422E-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2021年 2月 1日
証明書 TAS6422EQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ