TAS6424LQ1EVM

TAS6424LQ1 I2C 診断機能付き 2.1MHz 4 チャネル・デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS6424LQ1EVM

購入

概要

The TAS6424L EVM showcases the first true 2.1Mhz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Solution for automotive infotainment in the market.  TAS6424L’s 2.1-Mhz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. TAS6424L delivers 27W (10% THD+N) per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply and offers wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 26-V, makes it ideal for head unit and external amplifier systems while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events. TAS6424L integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability. TAS6424L CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.  TAS6424L EVM features: Optical SPDIF, USB and PSIA (external I2S) input options and On-board USB-I2C controller for GUI driven EVM evaluation.

特長
  • 2.1-Mhz Switching Frequency
  • 4-Ch 27-W/Ch at 10% THD+N into 4-Ω with a 14.4-V supply
  • I2C Diagnostics and Protection. CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Optical SPDIF, USB and PSIA (external I2S) input options
SPDIF トランシーバ
DIR9001 96kHz デジタル・オーディオ・レシーバ

 

スピーカ・アンプ
TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6424LQ1EVM — TAS6424LQ1 I2C 診断機能付き 2.1MHz 4 チャネル・デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS6424LQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS6424L-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 20日
技術記事 How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs PDF | HTML 2016年 12月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ