TAS6684Q1EVM

TAS6684-Q1 の評価基板

TAS6684Q1EVM

購入

概要

TAS6684Q1EVM は、車載、DSP 内蔵、4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D オーディオ アンプである TAS6684-Q1 を提示します。この評価基板 (EVM) を使用するには、 PurePath™ Console (PPC3) GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) プラグインを活用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする (書き込む) 必要があります。PPC3 GUI を使用して、この評価基板 (EVM) を開発目的で使用することもできます。

特長
  • TAS6684-Q1 の機能全般を評価できます
  • 光学、同軸、USB、ダイレクト デジタルという複数の入力からの選択が可能
  • ソフトウェア開発と評価に役立つ PPC3
スピーカ・アンプ
TAS6684-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザー ガイドと他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6684Q1EVM — TAS6684-Q1 evaluation module

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS6684-SW — TAS6684 PPC3 GUI

サポートされている製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TAS6684-Q1-DESIGN — TAS6684-Q1 design files

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS6684Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ