TCA6507EVM

TCA6507 7 ビット、PWM (パルス幅変調) LED ドライバの評価基板

TCA6507EVM

購入

概要

TCA6507 評価基板 (EVM) は、1 個の RGB LED と 4 個の緑の LED を搭載しており、デバイスの機能テストに活用できます。互いに異なるロジック レベルを使用しているホストと TCA6507 の間で変換を行えるように、レベル シフタをオンボード搭載しています。

特長
  • オンボード レベル シフタ
  • 複数のオンボード LED
I2C 汎用 I/O (GPIO)
TCA6507 輝度調整、シャットダウン / 構成レジスタ搭載、7 ビット、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus LED ドライバ

 

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
PCA9306 2 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

購入と開発の開始

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TCA6507EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA6507EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 7月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ