TDP2004EVM

TDP2004 の評価基板

TDP2004EVM

購入

概要

TDP2004 評価基板 (EVM) は、DP (DisplayPort) インターフェイスを搭載したビデオ アプリケーション向けの TDP2004 の評価支援を目的とする PCB です。この評価基板 (EVM) は TDP2004 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。

特長
    DisplayPort 対応ソース (信号源) に接続するための DisplayPort プラグ DisplayPort 対応ソース (信号源) に接続するための DisplayPort レセプタクル (ソケット)評価基板 (EVM) に電力を供給する標準的な 5V バレル ジャック (円形の DC プラグ) レセプタクル (ソケット)ピンストラップで選択、I2C 経由の設定、または EEPROM へのプログラミング (書き込み)
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP2004 4 チャネル DisplayPort 2.1 リドライバ TDP2044 USB Type-C® DP 代替モード向け、4 チャネル DisplayPort (DP) 2.1 リドライバ TDP20MB421 2:1 マルチプレクサ内蔵、4 チャネル DisplayPort™ 2.1 リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP2004EVM — TDP2004 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TDP2004 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 6日
証明書 TDP2004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ