TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 TechNexion.
TECHN-3P-SOM-AXON-AM62
Technexion AXON-AM62x system on module for AM6254 quad Cortex-A53 1.4 GHz processor
TECHN-3P-SOM-AXON-AM62
概要
The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing. At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the AM623 or AM625 SOC, RAM, eMMC, PMIC, LAN PHY and optionally includes a certified combo wireless (WLAN and Bluetooth®) module.
特長
- 37-mm × 58-mm module with four 80-pin high density interconnects
- Pre-certified wireless radio (Wi-Fi + Bluetooth)
- Compatible with TEV-OV5640 and TEVI-OV5640 camera modules
- Linux Yocto, Android and Ubuntu software
画像の提供元: TechNexion
購入と開発の開始
評価ボード
TECHN-3P-SOM-AXON-AM62X — System on module based on AM6254 with quad ARM Cortex-A53 and on-board WiFi and Bluetooth module
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。