TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM

TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM

From: TechNexion
購入

概要

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex R5F, 3 floating point DSPs and several accelerators for vision processing. The ROVY-4VM is designed to help the system achieve functional safety certification, with integrated power monitoring and an isolated dual Cortex R5F MCU subsystem operating in lockstep for safety processing. The ROVY-4VM serves as the network hub for mobile autonomous machines.  Seamlessly integrate up to eight high-definition, low-latency cameras into your application with embedded vision camera modules and complete off-the-shelf solutions available from TechNexion. A single carrier board can host the TDA4VM to more powerful embedded vision SOCs from our portfolio of products.

特長
  • TI TDA4VM Jacinto™ Processor
  •     Dual 64-bit Cortex A72 + 6x R5F MCUs for realtime processing
  •     Built-in DSPs with MMA for 8 TOPS AI/ML processing
  •     Built-in ISP and video processing acceleration
  •     Up to 8-port integrated GbE switch
  •     Up to four ports PCIe for peripheral expansion
  •     10 CAN ports with full CAN-FD
Arm ベースのプロセッサ
TDA4VM ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: TechNexion

購入と開発の開始

評価ボード

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 TechNexion.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。