THS1206M-EVM

THS1206M 評価モジュール

THS1206M-EVM

購入

概要

This EVM can accommodate all eight devices of the THS1206 family of data converters. This family consists of high-speed, low power, 10 and 12-bit ADCs that operate from independent 5V, Avdd, and 3.0-5.25V, DVdd, supplies. Independent buffer supply, BVdd, eliminates the need for level-shifting circuitry when the device is used with low voltage host controllers. The family of converters includes two and four channel devices operating up to a maximum sampling rate of 8MSPS. The EVM layout shows the pin compatibility and upgrade path possibilities from the 10, two channel THS10082 to the 12 bit four-channel THS1206.

特長
  • Full-featured evaluation board for the THS1206 family of high-speed simultaneous sampling analog to digital converters
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Built-in reference
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K Interface Card for use with a variety of DSP Starter kits
Precision ADCs
THS1206 12 ビット、6MSPS ADC。クワッド・チャネル (構成可能)、DSP / マイクロプロセッサとの IF 内蔵、16x FIFO とチャネル自動スキャン機能搭載、低消費電力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS1206M-EVM — THS1206M 評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Modular THS1206EVM User's Guide 2003年 12月 11日
証明書 THS1206M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 THS1206M-EVM Readme Page Thank You Letter 2005年 3月 8日
エラッタ Errata for SLAU104 EVM User's Guide 2004年 3月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ