THS3091EVM

THS3091 シングル、高電圧、低歪み、電流帰還オペアンプの評価基板

THS3091EVM

購入

概要

THS3091 評価基板 (EVM) は、高電圧、低歪み、高速、電流帰還型アンプである THS3091 を評価するためのプラットフォームを実現します。開発ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この評価基板 (EVM) を動作させることだけです。

アプリケーション

  • 高電圧、各種波形
  • パワー FET ドライバ
  • ピン・ドライバ
  • VDSL ライン・ドライバ

特長
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 反転 / 非反転の各ゲイン構成に合わせて調整可能
  • 入力ポートと出力ポートに複数の SMA コネクタ
  • 入力と出力のそれぞれで 50Ω のインピーダンス整合
  • 電源電圧範囲
    • 単電源:10V ~ 30V
    • 分割電源:±5V ~ ±15V
  • バナナ・ジャック・コネクタ経由で電源に接続
  • 電源接続端子にフェライト・ビーズ取り付け済み
  • 複数のデカップリング・コンデンサ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS3091 シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS3091EVM — THS3091 evaluation module for single, high-voltage low-distortion current-feedback op amp

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート THS309x 高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 5月 1日
証明書 THS3091EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
THS3095EVM THS3095 パワー・ダウン機能搭載、シングル、高電圧、低歪みオペアンプの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ