THS4011EVM

THS4011 高速アンプ評価モジュール

THS4011EVM

購入

概要

The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inches by 1.4 inches. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

特長
  • High bandwidth - 95MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and Gain = 2
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Inverting and non-inverting single ended inputs
  • Module gain set to +2 (non-inverting) and -1 (inverting) - adjustable through component change
  • Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
  • Standard SMA miniature RF connectors
  • Good example of high speed amplifier design and layout
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4011 290MHz、低歪み、電圧帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4011EVM — THS4011 高速アンプ評価モジュール

シミュレーション・モデル

THS4011 PSpice Model (Rev. A) — SLOJ003A.ZIP (6KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド THS4011 EVM User's Guide 1999年 6月 3日
証明書 THS4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers データシート (Rev. E) 2010年 4月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ