THS4062EVM
THS4062 高速アンプ評価モジュール
THS4062EVM
概要
The THS4062 dual high-speed amplifier evaluation module (EVM) is a complete dual high-speed amplifier circuit. It consists of the THS4062 dual high-speed amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit boad measuring approximately 1.9 inch by 2.2 inch. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).
特長
- High bandwidth - 45 MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and gain = 2
- +/-5 V to +/-15 V operation
- Non-inverting single-ended inputs - inverting-capable through component change
- Module gain set to 2 (non-inverting) - adjustable through component change
- Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
- Standard SMA input and output connectors
- Good example of high-speed amplifier design and layout
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | THS4062 Dual High-Speed Operational Amplifier EVM User's Guide | 1999年 3月 31日 | |||
証明書 | THS4062EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 180-MHz High-Speed Amplifiers データシート (Rev. E) | 2003年 12月 3日 |