THS4150EVM

THS4150EVM、 評価モジュール

THS4150EVM

購入

概要

The THS4150EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4150 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and footprints that enable the user to experiment, test, and verify various operational amplifier circuit implementations. The board measures 4.5 inches in length by 2.5 inches in width. Initially, this board is populated for a single-ended input amplifier. The outputs (Vo+ and Vo-) can be tested differentially or single ended. Gain is set to one and can be changed by changing the ratios of the feedback and gain resistors (see the device datasheet for recommended resistor values). The user may populate various footprints on the evaluation module board to verify filter designs or perform other experiments. Each input is terminated with a 50-ohm resistor to provide correct line-impedance matching.

特長
  • Vcc = 5 V to +/- 15 V
  • Single and Differential input and output capability
  • Nominal 50 ohm input and output termination resistors
  • Vocm direct input control
  • Vocm pin can be controlled via transformer center-tap
  • This device is CE compliant for sale in the European Community.
完全差動アンプ
THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4150EVM — THS4150EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4150 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier 2001年 2月 2日
証明書 THS4150EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ