THS4503EVM
THS4503 評価モジュール
THS4503EVM
概要
The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors. This board comes fully populated with all components except transformer. The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a termination resistor R1 for the source.
特長
- +5V to ±5V supply voltage range
- Single-ended and fully differential input capability
- Single-ended and fully differential output capability
- Footprints for anti-aliasing filter implementation
- Footprints for low pass filter implementation
- A good example of high-speed amplifier PCB design and layout
完全差動アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4503EVM User's Guide | 2002年 6月 3日 | |||
証明書 | THS4503EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. データシート (Rev. E) | 2011年 10月 7日 |