THS4504EVM
THS4504 評価モジュール
THS4504EVM
概要
THS4504EVM は、高速の完全差動アンプ・アプリケーション回路を開発するためのプラットフォームを実現します。この評価基板 (EVM) は、完全差動の動作を提示するための各種部品を搭載済みです。ユーザーが実施する必要があるのは、電源、入力信号、テスト機器を接続し、この EVM を動作させることだけです。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを変更できます。 このデバイスのデータシートは、推奨の抵抗値リストを掲載しています。
特長
- 電源電圧:シングル 5Vdc、デュアル ±5Vdc
- 入力と出力は、互いに独立した形で、シングルエンドまたは完全差動の形式に構成することが可能
- 入力インピーダンスは 50Ω
- 出力トランス
- 負荷抵抗は 800Ω であり、トランス経由で反射される
- アンチ・エイリアスとローパス・フィルタのフットプリント
- 接続:Vs-、GND、Vs+、Vin+、Vin-、Vout+、Vout-、Vocm、Powerdown (パワーダウン)、複数のテストポイント
- 入出力信号は SMA コネクタを経由し、電源コネクタはバナナ・プラグを経由
完全差動アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4504EVM | 2002年 6月 19日 | |||
証明書 | THS4504EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |