THS4522EVM

THS4522 evaluation module

THS4522EVM

購入

概要

The THS4522EVM is an evaluation module for the dual, THS4522 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4522EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, single-ended output (via transformer), and split supply. It can be easily configured for differential input, differential output, and single supply operation.

The THS4522EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

特長
  • Configured for split supply operation and easily modified for single supply
  • Default single-ended input configuration can easily be reconfigured for differential input
  • Default single ended output configuration can easily be reconfigured for differential output
  • Independent disable control line for each channel
  • Independent output common mode control line for each channel
  • Designed for easy connection to standard 50-ohm input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
完全差動アンプ
THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4522EVM — THS4522 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 THS4522EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS4521/45222/4524EVM User's Guide 2009年 7月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ