THS7303SW-LINUX

Linux ドライバ、THS7303 用

THS7303SW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、ビデオ・アンプとフィルタである THS7303 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、V4L2 サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • THS7303
  • THS7353
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/media/i2c/ths7303.c
  2. include/media/ths7303.h
ソース・ファイル

drivers/media/i2c/ths7303.c

その他のファイル

include/media/ths7303.h

 

ドライバ・サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig Location

Symbol: VIDEO_THS7303 [=y]Type  : tristatePrompt: THS7303/53 Video Amplifier  Location:    -> Device Drivers      -> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])        -> Encoders, decoders, sensors and other helper chips  Defined at drivers/media/i2c/Kconfig:706  Depends on: MEDIA_SUPPORT [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && I2C [=y]  Selected by: VIDEO_DAVINCI_VPIF_DISPLAY [=y] && MEDIA_SUPPORT [=y] && V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y] && VIDEO_V4L2 [=y] && (ARCH_DAVINCI [=y] || COMPILE_TEST [=y]) && HAS_DMA [=y] && MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT [=y]

修正とコード拡張

 

このドライバに対する修正やコード拡張を加える必要がある場合、次の場所にある maintainers ファイル内のリストに従って、該当する Linux Kernel コミュニティ宛にパッチを送信してください。こちら

 

 

サポートとトレーニング