THS7376PWEVM

THS7376PWEVM 評価モジュール

THS7376PWEVM

購入

概要

The THS7376EVM is an evaluation module for the THS7376 in the PW (14-lead TSSOP) package.

The THS7376EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured with a 75 ohm input and output termination.

The THS7376 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Product Datasheet..

特長
  • Single Supply: 3V to 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, INPUT, OUTPUT and test points
  • Input and output connectors support both BNC and RCA connections
  • Two jumpers allow device configuration in Disable and HD-bypass modes
ビデオ・アンプ
THS7376 4 チャネル・ビデオ・アンプ、1-SD および 3-HD 8 次フィルタ付き、6dB ゲイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS7376PWEVM — THS7376PWEVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 THS7376PWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ