THVD4411EVM

THVD4411 の評価基板

THVD4411EVM

購入

概要

THVD4411EVM を使用すると、RS-485 と RS-232 の各マルチプロトコル トランシーバである THVD4411 を迅速にプロトタイプ製作できます。この評価基板を使用すると、半二重と全二重の RS-485 動作モードや、1T1R (1 個の送信と 1 個の受信) RS-232 通信に対応できます。3V ~ 5.5V の単一電源電圧を使用して THVD4411EVM に電力を供給することができます。または、個別のロジック電源を使用し、最小 1.8V で動作するコントローラからトランシーバを制御することもできます。スルーレート制御ピンを使用する方法や、RS-485 モードの場合は内蔵終端を使用する方法で、複数の速度に対応できます。

特長
  • THVD4411 を評価基板に事前取り付け済み
  • VCC コネクタと VIO コネクタの周辺に合計 8 個の電源バルク デカップリング コンデンサ追加用パッド
  • VIO 端子と VCC 端子の両方で、0603 サイズの抵抗パッドを使用し、GND 端子とアース端子の間に抵抗性リンク (電気的接続) を作成可能
  • RS-232 と RS-485 の各バス信号にアクセスできる端子とヘッダ ピン
  • RS-232 信号に対応する D-SUB コネクタまたはヘッダ接続
RS-232 と RS-485 の各マルチプロトコル トランシーバ
THVD4411 デュアル プロトコル対応、RS-232 (1T/1R) / RS-485 (1T/1R) トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THVD4411EVM — THVD4411 の評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 THVD4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) THVD4411 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ