TI-PLC-PRIME-DC

PRIME データ・コンセントレータ標準電力線搬送通信モデム

TI-PLC-PRIME-DC

ダウンロード

概要

PRIME standard for narrowband OFDM Power Line Communications. The data concentrator solution is designed for the head-end systems which communicate with the end meters (“service node”) in the neighborhood area network.

 

The TI PRIME data concentrator system relies on the AM3356 ARM Cortex-A8 Microprocessor to act as the host processor. The AM3356 the upper levels of the PRIME software stack. The lower levels of the PRIME software stack execute on the C2000 MCU.

機能
  • Low Frequency Narrowband OFDM
  • Cenelec A Band
  • Up to 128kbps PHY data rate
  • IEC61334-4-32 convergence
  • Tree network topology
  • Supports PRIME v1.4 at the PHY layer
  • Supports PRIME v1.4BC at the PHY/MAC layers

  • PRIME DC PLC AM335x/C2000 Firmware
  • Application binary
  • Application example source codes
  • Software User Guide/Management interface spec/IEC 432 API spec
  • Release note

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PRIME-DC Power Line Communications PRIME Data Concentrator Software Development Kit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PLCLITE PLCLite Industrial Power-Line Communication Modem

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-PLC-PRIME-SN Power Line Communications PRIME Software Development Kit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー・オペアンプ
AFE031 低インピーダンス・ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ・フロント・エンド

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ