TIDA-00038
マルチセル、同期整流スイッチモードのリファレンス・デザイン
TIDA-00038
概要
このリファレンス・デザインは、bq24707 デバイスを使用してマルチ・セル(1 ~ 4 個のセル)同期ノート PC 用チャージャを評価するための包括的なチャージャ・モジュールです。最大 4A の充電電流をリチウムイオンまたはリチウムポリマ・アプリケーションに供給できるように設計されています。充電電流は、EV2300 インターフェイス・ボードを介して SMBus インターフェイスによってプログラムされます。このリファレンス・デザインには、EV2300 インターフェイス・ボードは付属していないため、別途注文する必要があります。この設計には、スペースに制約があるマルチケミストリー・バッテリ充電アプリケーション用に高効率の同期整流バッテリ・チャージャが含まれています。SMBus インターフェイスを介して、充電電圧、充電電流、入力電流、およびフレキシブル充電オプションをプログラムできます。
特長
- # シリーズ・セル:1 ~ 4S
- 最大入力電圧:24V
- 最大充電電流:8A
- トポロジー:スイッチ・モード
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR056.PDF (40 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1