TIDA-00039
1 ~ 4 セル、リチウムイオン・バッテリ SMBus 充電コントローラのリファレンス・デザイン
TIDA-00039
概要
This reference design is a complete charger module for evaluating a multi-cell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24735 devices. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board. The reference design does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the this solution, a user must order the EV2300 interface board separately.
特長
- # Series Cells: 1 to 4S
- Max Input Volts: 24V
- Max Charge Current: 8A
- Topology: Switch mode
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR058.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1