TIDA-00046
完全統合型、スイッチ・モード、1 セル・リチウムイオン充電器、USB 完全対応および USB-OTG サポート
TIDA-00046
概要
This reference design is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solutions for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. It integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.
特長
- # Series Cells: 1S
- Max Input Volts: 6V
- Max Charge Current: 1.25A
- Topology: Switch mode
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR074.PDF (36 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1