TIDA-00049
高効率、同期スイッチモード・チャージャ・コントローラ・リファレンス・デザイン、太陽光バッテリ充電用
TIDA-00049
概要
This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. This solution is also called the HPA639 A. The manual includes the bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide describes the features and operation of the solution.
特長
- # Series Cells: 1 to 6S
- Max Input Volts: 28V
- Max Charge Current: 8A
- Topology: Switch mode
- Communication: Standalone
- Features: Programmable Maximum Power Point Tracking (MPPT) for Solar Panel;
- Adjustable charge voltage
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR081.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1