TIDA-00050

Impedance Track™ テクノロジー対応バッテリ・マネージメント・ソリューション・リファレンス・デザイン

TIDA-00050

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、bq20z65/bq29412 バッテリ管理システム向けの設計を採用しています。このデザインは、1 個の bq20z65/bq29412 回路モジュールと、Windows™ ベースの PC ソフトウェアに接続するためのリンクを搭載しています。この回路モジュール・デザインは、1 個の bq20z65 集積回路 (IC) と 1 個の bq29412 IC に加えて、容量の監視と予測、セル・バランシングの実施、複数の重要なパラメータの監視、2、3、または 4 個の直列セルを形成するリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックの過充電、過放電、短絡、過電流からのセル保護に必要なすべてのオンボード・コンポーネントを搭載しています。このリファレンス・デザインは、バッテリ内の各セルに直接接続されています。EV2400 インターフェイス・ボードおよび関連ソフトウェアを使用すると、ユーザーは bq20z65 のデータ・レジスタの読み取りや、さまざまなパック構成に合わせたチップセットのプログラム、サイクル・データの記録と詳細な評価、さまざまな充電条件と放電条件の下での bq20z65/bq29412 の全体的な機能の評価を実施できます。

特長
  • 直列接続セルの数:2 ~ 4S
  • 最大入力電圧:25V
  • 最大充電電流:3A
  • 通信:SMBus
  • Impedence Track、内蔵の保護機能
  • このリファレンス・デザインとともに、通信トランシーバ EV2400 を使用する必要があります
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU112.PDF (1264 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR082.PDF (110 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR085.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU113.PDF (229 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ・チャージャ IC

BQ24190I2C 制御、4.5A、シングル・セル、USB / アダプタ・チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00050 Test Results 2013年 8月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ