TIDA-00053
LiFePO4 アプリケーション用 1 A、シングル・セル、リニア・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-00053
概要
This reference design is designed to deliver up to 1 A of continuous current to the battery and/or system. It has a 4.9 VDC, 50 mA max internal LDO that can be used for USB applications or any other need. It uses the bq25070, a highly integrated LiFePO4 linear battery charger, in order to target the solution at space-limited portable applications. It operates from either a USB port or AC Adapter and charges a single-cell LiFePO4 battery with up to 1 A of charge current. The 30 V maximum input voltage rating with 10.5 V input overvoltage protections supports low-cost unregulated adapters.
特長
- # Series Cells:1S
- Max Input Volts: 30V
- Max Charge Current: 1A
- Topology: Linear
- Communication: Standalone
- Power path
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR091.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1